HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards
K1158_B

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition :Anodisé, noir.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1158_B Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards 134 kB

Dessins

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDiamètre
D4
H

H1L
Longueur
nominale
L1L2SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1158.2571305B12,34,51315737455' 30,16 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33