- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0757_MARègles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre – Graduation en haut/droite ou des deux côtés – Autres longueurs (prix spécifique). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de produit | Type de fixation | Finition 1 | Point zéro | Division | Graduation | B | H | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0757.000010X0250 | règle | autoadhésif | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 15,05 € | | K0757.000010X0500 | règle | autoadhésif | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 20,77 € | | K0757.000010X0750 | règle | autoadhésif | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 32,04 € | | K0757.000010X1000 | règle | autoadhésif | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 51,42 € | | K0757.010010X0250 | règle | autoadhésif | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 15,05 € | | K0757.010010X0500 | règle | autoadhésif | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 20,77 € | | K0757.010010X0750 | règle | autoadhésif | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 32,04 € | | K0757.010010X1000 | règle | autoadhésif | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 51,42 € | | K0757.100010X0250 | règle | avec perçages | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 16,98 € | | K0757.100010X0500 | règle | avec perçages | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 23,82 € | | K0757.100010X0750 | règle | avec perçages | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 36,00 € | | K0757.100010X1000 | règle | avec perçages | horizontal | à gauche | 1 mm | en bas | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 56,35 € | | K0757.110010X0250 | règle | avec perçages | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 16,98 € | | K0757.110010X0500 | règle | avec perçages | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 23,82 € | | K0757.110010X0750 | règle | avec perçages | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 36,00 € | | K0757.110010X1000 | règle | avec perçages | vertical | en haut | 1 mm | à gauche | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 56,35 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|