Groupes de marchandise
Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical
K1736_V

Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière :Inox.Finition :Naturel.Nota :Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Montage :Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Accessoires :K0662
K1276
K1737
Sécurité :Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1736_V Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical 247 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Dessins

Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWpour
sauterelle à levier
M=Broche
sauterelle
à levier
CAOAcc.PrixCommander
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 94,88 €
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 94,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33