Groupes de marchandise
Connecteurs à bornes à vis, forme B
K1482_B

Connecteurs à bornes à vis, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en TPU.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.
Finition :Écrou moleté en étain.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.
Nota :Connecteurs à bornes à vis. Câble de connecteur encastré.
Câble sans PVC, silicone ni halogène.
Adaptés aux chaînes porte-câble.
Accessoires pour sauterelles avec capteur de force K1463.
Données techniques :

Section : 5 x 0,34 mm2
Tension : U max. 60 V
Courant : I max. 4 A
Résistance d'isolation : > 1GΩ

Nombre de cycles de connexion : max. 100
Degré de salissure : 3
Indice de protection : IP67

Utilisation :Les connecteurs à bornes à vis et câbles servent de ligne de raccordement pour capteurs et actionneurs.
Le blindage du câble protège contre les interférences extérieures et assure une transmission sans erreur du signal.
Plage de température :fixe : -50 °C jusqu'à +80 °C
en mouvement : -25 °C jusqu'à +80 °C
chaîne porte-câble : -25 °C jusqu'à +80 °C
Indication de dessin :
1) Douille

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
5 = gris (GY)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1482_B Connecteurs à bornes à vis, forme B 278 kB

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB1D1

D3G1H1L1PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² 24,53 €
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² 31,06 €
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² 44,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33