HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mini sauterelles à bielle avec console
K1545

Mini sauterelles à bielle avec console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1545 Mini sauterelles à bielle avec console 206 kB
 Informations techniques 1,7 MB

Dessins

Mini sauterelles à bielle avec console

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
serrage
F1 N
Force de
retenue
F2 N
CAOAcc.PrixCommander
K1545.00500acier190°80500500 12,14 €
K1545.10500acier inoxydable190°80500500 29,14 €
RéférenceMatière
du corps
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HLL1L2MCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
K1545.00500acier15,9337,115,927212,74,46,343,567,934,912M4x2017 12,14 €
K1545.10500acier inoxydable15,9337,115,927212,74,46,343,567,934,912M4x2017 29,14 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33