Groupes de marchandise
Plaque d'adaptation circulaire
K1211

Plaque d'adaptation circulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé bleu.Nota :Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages :Réglage et positionnement libres.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans la forme B.
Accessoires :Module excentrique de serrage K0754
Sauterelle à levier K….
Indication de dessin :
Forme A : fermée
Forme B : ouverte
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1211 Plaque d'adaptation circulaire 574 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaque d'adaptation circulaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1211.145Plaque D'Adaptationfin de série 32,75 €
K1211.1145Plaque D'Adaptation 36,23 €