HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Presses à genouillère version mécanique
K1550

Presses à genouillère version mécanique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de presse, acier coulé.
Sauterelle à bielle, voir K0088.
Finition :Support de presse laqué bleu.
Sauterelle à bielle, voir K0088.
Nota :Les sauterelles à bielle avec levier démontable peuvent être commandées ultérieurement en tant que kit complet de montage. Données techniques et capacités de serrage, voir K0088.Indication de dessin :
1) Fixation du levier à droite ou à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1550 Presses à genouillère version mécanique 254 kB

Dessins

Presses à genouillère version mécanique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
serrage
F1 N
Force de
retenue
F2 N
CAOAcc.PrixCommander
K1550.06000185°14030006000 200,09 €
K1550.12000185°160500012000 320,10 €
K1550.25000185°180700025000 518,00 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5A6BB1B2DD1D2D3HH1H2LMCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
K1550.060001579595564446,5121058070914M815,5202327530M832 200,09 €
K1550.12000210115113626049,61812695801119,9M10202904010040M1050 320,10 €
K1550.2500023814513965755222150125901125M10304185012060M1275 518,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33