- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec verrouillage de sécurité et capteur de force
- K1464
Entretoises réglables pour sauterelles avec capteur de force
- K1482
Connecteurs à bornes à vis blindés
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0664
Ecrou avec bout sphérique
- K1736
Capteurs d'état en inox avec support pour sauterelle à levier
- K1243
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K1543
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K1544
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K1239
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K1433
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K1541
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1240
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1241
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2067
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1434
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1435
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1242
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1439
Serrage par traction
- K1244
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K1245
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1246
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1248
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1250
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1251
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et bras de maintien plein
- K1253
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1254
Mini sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1255
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2066
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1256
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1257
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1438
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1258
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1542
Sauterelle à levier horizontal avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1259
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1436
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K1437
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K1260
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1261
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1262
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1265
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K1268
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1270
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1432
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1545
Mini sauterelle à bielle avec console
- K1546
Sauterelles à bielle avec console
- K1547
Sauterelles à bielle avec console
- K1440
Sauterelle à bielle sans console
- K0087
Sauterelle à pousser et tirer, modèle lourd avec poignée
- K0088
Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable
- K0745
Mini sauterelle à tige coulissante
- K1548
Sauterelle pneumatique horizontale
- K1549
Sauterelle pneumatique à bielle
- K1550
Presse à genouillère, version mécanique
- K1551
Presse à genouillère, version pneumatique
- K0055
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0056
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K0058
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0059
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0060
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0061
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0062
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K0063
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K0064
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K0065
Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale
- K0066
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K0067
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein
- K0068
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K0069
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0070
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0071
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K0267
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K0072
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0073
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K0074
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0075
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0076
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0077
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K0078
Serrage par traction
- K0079
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K0080
Sauterelle à étrier horizontale avec attache
- K0081
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K0082
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K0083
Mini sauterelle à bielle avec console
- K0084
Sauterelle à bielle avec console
- K0085
Sauterelle à bielle avec console
- K0086
Sauterelle à bielle sans console
- K0089
Sauterelle pneumatique horizontale Forme A
- K0090
Sauterelle pneumatique horizontale Forme B
- K0091
Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd
- K0092
Sauterelle pneumatique horizontale modèle lourd
- K0093
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0094
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0095
Presse à grenouillère version mécanique
- K0096
Presse à grenouillère version pneumatique
- K0098
Equerre de fixation
- K1431
Equerre de fixation
- K2110
Poignées en plastique, rondes avec support rectangulaire
- K2111
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2112
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2113
Poignées en plastique, rectangulaires avec support rectangulaire
- K0099
Poignée plastique ronde
- K0100
Poignée plastique
- K0688
Vis de pression avec patin
- K0689
Vis de pression avec patin
- K0690
Vis à embout néoprène
- K0101
Broche de pression rigide
- K1442
Broche de pression rigide
- K0102
Broche de pression avec pied articulé
- K0103
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K1443
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K0104
Patin en néoprène
- K0105
Embout de protection
- K0106
Embout
- K0106
Bouchons de protection antistatiques
- K0107
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1441
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1210
Bloc adaptateur en aluminium
- K1211
Plaque d'adaptation circulaire
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1255Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué. Inox naturel. Poignée plastique résistante à l'huile.Nota :Pour les modèles K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, K1255.002400 et K1255.004000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.Accessoires :K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441 K1431Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Gabarit des perçages | Angle d'ouverture du bras de fixation | Angle d'ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de retenue F1 N | Force de retenue F2 N | Force de serrage F3 N | Force de serrage F4 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1255.001000 | acier | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 14,22 € | | K1255.001800 | acier | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 15,66 € | | K1255.010001 | acier | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 | | | 17,53 € | | K1255.001600 | acier | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 17,75 € | | K1255.002000 | acier | 4 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1200 | | | 16,99 € | | K1255.002400 | acier | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 19,24 € | | K1255.002600 | acier | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 22,49 € | | K1255.004000 | acier | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 27,97 € | | K1255.040001 | acier | 1 | 90° | 70° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 31,37 € | | K1255.007000 | acier | 1 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 42,77 € | | K1255.003600 | acier | 3 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | | | 25,58 € | | K1255.008000 | acier | 1 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 55,90 € | | K1255.101000 | acier inoxydable | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 37,82 € | | K1255.101800 | acier inoxydable | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 32,14 € | | K1255.101600 | acier inoxydable | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 43,82 € | | K1255.102600 | acier inoxydable | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 54,79 € | | K1255.102400 | acier inoxydable | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 40,09 € | | K1255.104000 | acier inoxydable | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 50,95 € | |
Référence | Matière du corps de base | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1255.001000 | acier | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 14,22 € | | K1255.001800 | acier | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x44 | | | 15,66 € | | K1255.010001 | acier | 16 | 29 | - | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17,5 | 2,5 | 22 | 10 | 4,8 | 97 | 67 | 38 | 27,9 | M5x35 | | | 17,53 € | | K1255.001600 | acier | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 17,75 € | | K1255.002000 | acier | 19 | 35 | - | 12,7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5,5 | 135 | 79 | 44 | 32,9 | M6x50 | | | 16,99 € | | K1255.002400 | acier | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 | | | 19,24 € | | K1255.002600 | acier | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 22,49 € | | K1255.004000 | acier | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 | | | 27,97 € | | K1255.040001 | acier | 32 | 50 | - | - | 45 | 64 | 18,6 | 10,6 | - | 4 | 42 | 22 | 8,3 | 220,4 | 142,8 | 92,8 | 62,2 | M10x80 | | | 31,37 € | | K1255.007000 | acier | 32 | 53 | - | - | 45 | 64 | 22,7 | 12,7 | - | 5 | 51 | 25 | 8,7 | 226 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | | | 42,77 € | | K1255.003600 | acier | 25 | 43 | 9 | 19 | 33,7 | 51,2 | 14,8 | 8,8 | - | 3 | 35 | 19 | 8 | 197 | 143 | 100 | 70 | M8x60 | | | 25,58 € | | K1255.008000 | acier | 50,8 | 76,2 | - | - | 69,8 | 95,2 | 26,5 | 16,5 | - | 8 | 82,1 | 31,8 | 12,3 | 303 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 | | | 55,90 € | | K1255.101000 | acier inoxydable | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 37,82 € | | K1255.101800 | acier inoxydable | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x40 | | | 32,14 € | | K1255.101600 | acier inoxydable | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 43,82 € | | K1255.102600 | acier inoxydable | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 54,79 € | | K1255.102400 | acier inoxydable | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x60 | | | 40,09 € | | K1255.104000 | acier inoxydable | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x80 | | | 50,95 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|