Groupes de marchandise
K0531

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition :Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota :Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.

Anti-vibration, protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Fonction :En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes. La came coudée est utilisable dans les deux sens.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Double barre 3 mm
c) Double barre 5 mm
d) Papillon
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0531 Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable 204 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementSWH

CAOAcc.PrixCommander
K0531.18321carré 8 mm2732  9,49 €
K0531.43321double empreinte 3 mm2732  9,49 €
K0531.45321double empreinte 5 mm2732  9,49 €
K0531.30322papillon2732 9,53 €

Came pour verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour à compression avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LCAOAcc.PrixCommander
K0532.1000X59040-5933 0,56 €
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 0,56 €
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 0,56 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33