Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Chromé.Nota :Clé pour actionnement du verrou quart de tour.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0535 Clé pour verrou quart de tour 116 kB

Dessins

Clé pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 1DCAOAcc.PrixCommander
K0535.43Adouble empreinte 3 mm3 0,95 €
K0535.45Adouble empreinte 5 mm5 0,95 €
K0535.17Bcarré 7 mm15 0,95 €
K0535.18Bcarré 8 mm15 0,95 €
K0535.16Ccarré 6 mm11,5 0,95 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33