HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox petit modèle
K1351

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps inox 1.4401.
Actionnement et écrou de fixation en inox 1.4404.
Clenche : inox 1.4301.
Finition :Naturelle.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la clenche, dans la version souhaitée. Toutes les clenches peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1351 Verrou quart de tour en Inox petit modèle 173 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

CAOAcc.PrixCommander
K1351.1718Carré 7 mm28 20,39 €
K1351.1818Carré 8 mm28 20,39 €
K1351.4318Double empreinte 3 mm28 21,26 €
K1351.4518Double empreinte 5 mm28 21,47 €
K1351.0018Papillon28 22,40 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060645 2,33 €
K1340.45080845 2,33 €
K1340.451001045 2,33 €
K1340.451401445 2,33 €
K1340.451601645 2,33 €
K1340.451801845 2,33 €
K1340.452002045 2,33 €
K1340.452202245 2,33 €
K1340.452402445 2,33 €
K1340.452602645 2,33 €
K1340.452802845 2,33 €
K1340.453203245 2,33 €
K1340.455005045 2,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33