HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour Hygienic DESIGN
K1353

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Joint torique en silicone rouge, conforme FDA.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturelle.Nota :Le verrou quart de tour satisfait aux exigences d'hygiène des normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé pour verrou quart de tour K1335.113
Clé mixte K1362.13
Insert pour maillet K1362.1310
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1353 Verrou quart de tour Hygienic DESIGN 164 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1353.18deux méplats2818 26,71 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060645 2,33 €
K1340.45080845 2,33 €
K1340.451001045 2,33 €
K1340.451401445 2,33 €
K1340.451601645 2,33 €
K1340.451801845 2,33 €
K1340.452002045 2,33 €
K1340.452202245 2,33 €
K1340.452402445 2,33 €
K1340.452602645 2,33 €
K1340.452802845 2,33 €
K1340.453203245 2,33 €
K1340.455005045 2,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33