HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour inox avec poignée en T
K1358

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour : inox 1.4401.
Clenche: inox 1.4301.
Finition :naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1358 Verrou quart de tour inox avec poignée en T 263 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox avec poignée en T

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementHCAOAcc.PrixCommander
K1358.18Papillon18 44,24 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060645 2,33 €
K1340.45080845 2,33 €
K1340.451001045 2,33 €
K1340.451401445 2,33 €
K1340.451601645 2,33 €
K1340.451801845 2,33 €
K1340.452002045 2,33 €
K1340.452202245 2,33 €
K1340.452402445 2,33 €
K1340.452602645 2,33 €
K1340.452802845 2,33 €
K1340.453203245 2,33 €
K1340.455005045 2,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33