Groupes de marchandise
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
K1062

Plaques de bridage pour verrous quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition :Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Accessoires :Verrou quart de tour K1061 ou K1558.Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1062 Plaques de bridage pour verrous quart de tour 194 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaques de bridage pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2Matière
du corps
de base
DD1D2D4AMH2SWHH1D3
pour vis
DIN 912
D5D6LL1CAOAcc.PrixCommander
K1062.50Apositionnéacier5-25-10,5M14X1,582216--15253,5- 14,80 €
K1062.80Apositionnéacier8-32-13M20X1,5103018--21323,5- 15,73 €
K1062.150Apositionnéacier inoxydable5-25-10,5M14X1,582216--15253,5- 24,94 €
K1062.180Apositionnéacier inoxydable8-32-13M20X1,5103018--21323,5- 27,70 €
K1062.501Bnoyéacier5142521----94,5M2142654 14,80 €
K1062.801Bnoyéacier8203226----115,5M3203365 15,73 €
K1062.1501Bnoyéacier inoxydable5142521----94,5M2142654 24,02 €
K1062.1801Bnoyéacier inoxydable8203226----115,5M3203365 27,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33