Groupes de marchandise
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré
K1368

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Protection des arêtes en EPDM ou en PVC.
Joint en caoutchouc mousse EPDM.
Finition :Noir.Nota :En plus de protéger les arêtes, ces profilés assurent également une fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté sur d'autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. En fonction de sa forme, le profilé en caoutchouc mousse peut être utilisé dans les domaines d'application les plus divers.

Nous recommandons de comprimer le joint des profilés d'étanchéité de protection des arêtes de 50 % au maximum (compression).
Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé entre 30 et 40 %.
Ces spécifications sont des recommandations ; dans la pratique, elles dépendent de l'application et des pièces utilisées.

Les tailles 11, 13, 15 et 22 en EPDM sont certifiées UL50, UL50E et UL94HB.
Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1368 Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré 218 kB
 Informations techniques protection des arêtes vives 36 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme A

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 12,06 €
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 27,29 €
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 52,68 €
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 103,45 €
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 248,57 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme B

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 8,38 €
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 18,08 €
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 34,28 €
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 66,65 €
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 163,75 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme C

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
K1368.211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 10,48 €
K1368.211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 23,33 €
K1368.211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 44,75 €
K1368.211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 87,59 €
K1368.211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 216,12 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme D

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
K1368.313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 11,23 €
K1368.313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 25,24 €
K1368.313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 48,55 €
K1368.313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 95,21 €
K1368.313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 235,15 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme E

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HH1CAOAcc.PrixCommander
K1368.415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 11,68 €
K1368.415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 26,34 €
K1368.415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 50,77 €
K1368.415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 99,65 €
K1368.415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 246,25 €

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F

plus d'infos

Dessins

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
LPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

B1HCAOAcc.PrixCommander
K1368.510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 9,96 €
K1368.510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 22,07 €
K1368.510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 42,20 €
K1368.510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 82,51 €
K1368.510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 203,42 €

Remarque(s) concernant cet article

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33