DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps poli. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir. Bouton en Inox, poli.Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm. Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ». Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée. Passer le bouton sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage K1560Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.