- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1559_KNVerrou quart de tour inox, avec bouton plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Boulon en acier. Bouton en thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps poli. Boulon nickelé. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.Nota :Les vis de montage M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm. Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ». Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée. Passer le bouton sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage K1560Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1559.816 | polyamide | tige filetée en acier | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M03X0,5 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | ≤130 °C | | | 60,43 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|