Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.Finition :Corps et actionnement chromés.Nota :Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1113_DR Verrou quart de tour modèle long 248 kB

Dessins

Verrou quart de tour modèle long

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

ActionnementSWCAOAcc.PrixCommander
K1113.1830130carré 8 mm27 9,48 €
K1113.4030130double empreinte 3 mm27 11,00 €
K1113.2030130fente27 12,14 €
K1113.1840140carré 8 mm27 9,48 €
K1113.4040140double empreinte 3 mm27 11,00 €
K1113.2040140fente27 12,14 €
K1113.1850150carré 8 mm27 9,48 €
K1113.4050150double empreinte 3 mm27 11,00 €
K1113.2050150fente27 12,14 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33