DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Boulon en Inox. Broche en Inox. Bouton en Inox.Finition :Corps : naturel. Boulon : naturel. Broche naturelle. Bouton en inox, naturel.Nota :Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm. Possibilité de montage 2 pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée. Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée. Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Option de montage 1 2) Option de montage 2 3) Plaque
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.