Groupes de marchandise
Verrous quart de tour en acier, avec bouton en plastique ou en Inox
K1558

Verrous quart de tour en acier, avec bouton en plastique ou en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en acier ou en Inox.
Broche en acier.
Bouton en inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps nickelé ou poli.
Broche naturelle.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en inox, naturel.
Nota :Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1558 Verrous quart de tour en acier avec bouton en plastique ou en Inox 410 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1558 et douille de fixation K1062 184 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrous quart de tour en acier, avec bouton en plastique ou en Inox

Verrous quart de tour en acier avec bouton en plastique

plus d'infos

Dessins

Verrous quart de tour en acier avec bouton en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1558.516polyamide515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 30,18 €
K1558.817polyamide81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 30,97 €

Verrou quart de tour en acier avec bouton en Inox

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en acier avec bouton en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1558.1516acier inoxydable515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 54,02 €
K1558.1817acier inoxydable81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 57,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33