- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1730_SKVerrous quart de tour, à empreinte tournevis (fente) |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les verrous quart de tour servent à maintenir et obturer des trappes, des couvercles de récipient, des habillages de machine, etc. Le verrou est fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille se déplace en l'occurrence dans le boulon de verrou par le biais d'une came logée dans la partie inférieure du verrou et elle sollicite ainsi le ressort. Une petite gorge se trouve au point final de la came, dans laquelle la tige en croix s'enclenche. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que le raccordement reste fermé et résiste aux vibrations.
Tous les composants du système de verrou (boulon de verrou, rondelle de maintien et partie inférieure du verrou) sont reliés au cache et à l'huisserie de façon imperdable.
La commande se fait par une empreinte à fente.
Le verrou quart de tour comprend toujours un verrouillage 1/4 de tour, une rondelle de maintien et une partie inférieure de verrou.Données techniques :Force de traction maximale 1300 N.Montage :Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.Accessoires :Rondelles de retenue K1731. Parties inférieures de verrou K1732.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 | | | 2,94 € | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 | | | 2,94 € | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 | | | 2,94 € | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 | | | 2,94 € | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 | | | 2,94 € | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 | | | 2,94 € | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 | | | 2,94 € | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 | | | 2,94 € | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 | | | 2,94 € | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 | | | 2,94 € | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 | | | 2,94 € | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 | | | 2,94 € | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 | | | 2,94 € | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 | | | 2,94 € | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 | | | 2,94 € | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 | | | 2,94 € | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 | | | 2,94 € | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 | | | 2,94 € | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 | | | 2,94 € | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 | | | 2,94 € | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 | | | 2,94 € | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 | | | 2,94 € | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 | | | 2,94 € | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 | | | 2,94 € | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 | | | 2,94 € | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 | | | 2,94 € | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 | | | 2,94 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|