Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement : a) Carré 6 mm b) Fente
1) Joint torique 2) Joint plat
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.