HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Broche tournante, série courte
K0726

Broche tournante, série courte

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Boule plastique thermodurcissable PF 31.
Insert et doigt en acier, ou acier inoxydable 1.4305.
Finition :Boule noire brillante.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0726 Broche tournante, série courte 137 kB

Dessins (aperçu complet)

Broche tournante, série courte

Poignées boule tournantes taraudée

plus d'infos

Dessins

Poignées boule tournantes taraudée

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DD1D2THH1H2BSW1CAOAcc.PrixCommander
K0726.060acierM6251012,537,515558 4,54 €
K0726.080acierM832131548,5196610 5,35 €
K0726.100acierM1040161961248813 6,14 €
K0726.120acierM12502021,57831121017 8,92 €
K0726.1060acier inoxydableM6251012,537,515558 6,44 €
K0726.1080acier inoxydableM832131548,5196610 7,80 €
K0726.1100acier inoxydableM1040161961248813 10,38 €
K0726.1120acier inoxydableM12502021,57831121017 13,00 €

Poignées boule tournantes filetées

plus d'infos

Dessins

Poignées boule tournantes filetées

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DD1D2LHH1H2BSW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K0726.061acierM625101137,5155583 4,61 €
K0726.081acierM832131348,51966104 5,45 €
K0726.101acierM10401614612488135 6,20 €
K0726.121acierM1250202178311210176 9,47 €
K0726.1061acier inoxydableM625101137,5155583 6,97 €
K0726.1081acier inoxydableM832131348,51966104 8,11 €
K0726.1101acier inoxydableM10401614612488135 10,56 €
K0726.1121acier inoxydableM1250202178311210176 13,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33