Groupes de marchandise
Capteur magnétique capteurs passifs, taille miniature
K1959

Capteur magnétique passif, taille miniature

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium.
Gaine de câble : PVC.
Finition :Forme compacte de capteur et connecteur.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Câble de raccordement à 6 fils ø 3,55-0,3 mm.
Rayon de courbure câble >17 mm (statique).
Nota :Fonctionne avec les bandes magnétiques K1663.
La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être de 0,1 à 2 mm.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l'électronique associée
Raccordement enfichable aux indicateurs de position K1905 et K1906.
Données techniques :- Indice de protection IP 67 ; EN 60529 (tête de capteur)
- Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
- Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
Plage de température :- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage :Le montage se fait à l’aide des informations d’utilisation annexes.
A) distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
B) décalage latéral ± 2 mm
C) défaut d’alignement ± 3°
D) inclinaison longitudinale ± 1°
E) inclinaison latérale ± 3°
Accessoires :Indicateurs de position K1905 et K1906.
Bandes magnétiques K1663.
À noter :Humidité relative de l'air 100 %. Une formation de rosée est admise (tête de capteur).Indication de dessin :
1) Sinus avant Cosinus
2) Surface de mesure active
3) Bande magnétique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1959 Capteur magnétique passif, taille miniature 290 kB

Dessins

Capteur magnétique passif, taille miniature
Capteur magnétique passif, taille miniature

Sélection/filtre d'articles

RéférencePL

HCAOAcc.PrixCommander
K1959.0020020026,715 167,14 €
K1959.0050050026,715 167,14 €
K1959.01000100026,715 167,14 €
K1959.02000200026,715 167,14 €
K1959.05000500026,715 187,12 €
K1959.100001000026,715 220,45 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33