HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.

Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin :
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642

1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0173 Rondelles 181 kB

Dessins

Rondelles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D2D3SCAOAcc.PrixCommander
K0173.00310acier103,26M32 0,78 €
K0173.00313acier133,26M32 0,78 €
K0173.00416acier164,38,4M43 0,78 €
K0173.00420acier204,38,4M43 0,83 €
K0173.00522acier225,310M53,5 0,94 €
K0173.00525acier255,310M53,5 1,09 €
K0173.00528acier285,310M53,5 1,22 €
K0173.00632acier326,412M64 1,51 €
K0173.00636acier366,412M64 1,85 €
K0173.00640acier406,412M65 2,30 €
K0173.00645acier456,412M66 2,82 €
K0173.00652acier526,412M66 4,02 €
K0173.10310acier inoxydable103,26M32 1,02 €
K0173.10313acier inoxydable133,26M32 1,14 €
K0173.10416acier inoxydable164,38,4M43 1,22 €
K0173.10420acier inoxydable204,38,4M43 1,43 €
K0173.10522acier inoxydable225,310M53,5 1,68 €
K0173.10525acier inoxydable255,310M53,5 1,84 €
K0173.10528acier inoxydable285,310M53,5 1,99 €
K0173.10632acier inoxydable326,412M64 2,36 €
K0173.10636acier inoxydable366,412M64 2,57 €
K0173.10640acier inoxydable406,412M65 2,84 €
K0173.10645acier inoxydable456,412M66 3,60 €
K0173.10652acier inoxydable526,412M66 4,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33