HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La poignée cylindrique NOVO grip séduit par l’harmonie de sa forme et de sa fonctionalité, qui en fait un élément de manœuvre quasiment universel.
Parmi ses qualités, on note l’esthétisme, la fiabilité et une maniabilité optimale.
Matière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0263 Poignée cylindrique tournante 107 kB

Dessins

Poignée cylindrique tournante

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleDD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K0263.1041M4139351158 1,64 €
K0263.2052M5161144135,510 1,83 €
K0263.3063M620145514512 1,97 €
K0263.4084M8251870,5251315 2,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33