- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les plaques de montage forment un ensemble compact avec les indicateurs de position. Elles garantissent un serrage de broche fiable sans construction supplémentaire.Matière :Position de montage 1, corps : zinc injecté haute pression. Position de montage 3, corps : aluminium. Manette indexable : plastique.Finition :Position de montage 1, corps peint.Position de montage 3, corps anodisé. Manette indexable gris foncé. Nota :De par son montage simple, la plaque de montage se prête bien au rééquipement d'installations existantes. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Position de montage | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Assorti à l'indicateur de position | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0414.04081 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 32,52 € | | K0414.04101 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 32,52 € | | K0414.04121 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 32,52 € | | K0414.04141 | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 32,52 € | | K0414.09121 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 35,70 € | | K0414.09141 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 35,70 € | | K0414.09161 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 35,70 € | | K0414.09201 | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 35,70 € | | K0414.04083 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 44,21 € | | K0414.04103 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 44,21 € | | K0414.04123 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 44,21 € | | K0414.04143 | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | 44,21 € | | K0414.09123 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 45,70 € | | K0414.09143 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 45,70 € | | K0414.09163 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 45,70 € | | K0414.09203 | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | 45,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|