HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté avec rainure
K0266_PBMN

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0266_PBMN Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté avec rainure 236 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté avec rainure
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté avec rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionADD2HH1H2H3LL2B3TCAOAcc.PrixCommander
K0266.110802Trou lisse avec rainures8024885.54929131041329 26,69 €
K0266.111003Trou lisse avec rainures80241085.549291310413311,4 26,69 €
K0266.121003Trou lisse avec rainures100291010559,5361312916311,4 28,59 €
K0266.121204Trou lisse avec rainures100291210559,5361312916413,8 28,59 €
K0266.131204Trou lisse avec rainures125361214083,54418,516119,5413,8 31,08 €
K0266.131405Trou lisse avec rainures125361414083,54418,516119,5516,3 31,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33