HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure
K0266_PBON

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0266_PBON Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure 172 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionTailleAA1BDHH1LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0266.1108sans rainure180104248291385,54913 24,59 €
K0266.1110sans rainure1801042410291385,54913 24,59 €
K0266.1210sans rainure21001292910361310559,516 26,47 €
K0266.1212sans rainure21001292912361310559,516 26,47 €
K0266.1312sans rainure312516136124418,514083,519,5 28,96 €
K0266.1314sans rainure312516136144418,514083,519,5 28,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33