HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, trou lisse avec rainures
K0659_PBMN

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, trou lisse avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Montage : visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Matière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0659_PBMN Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure 225 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, trou lisse avec rainures
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, trou lisse avec rainures

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionADD2HH1H2H3LL2B3TCAOAcc.PrixCommander
K0659.310802Trou lisse avec rainures8024885.54929131041329 12,35 €
K0659.311003Trou lisse avec rainures80241085.549291310413311,4 12,35 €
K0659.321003Trou lisse avec rainures100291010559,5361312916311,4 13,58 €
K0659.321204Trou lisse avec rainures100291210559,5361312916413,8 13,58 €
K0659.331204Trou lisse avec rainures125361214083,54418,516119,5413,8 17,89 €
K0659.331405Trou lisse avec rainures125361414083,54418,516119,5516,3 17,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33