- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0659_PBONManivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique. Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.Finition :Thermoplastique, gris foncé. Pièces en acier brunies.Nota :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement. Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914). Accessoires :K1160 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | Matière de composant | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0659.3108 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 10,97 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.3110 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 10,97 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.3210 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 12,26 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.3212 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 12,26 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.3312 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16,89 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.3314 | alésage sans rainure | sans vis de serrage | acier | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16,89 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.31086 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 13,87 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.31106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 13,87 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.32106 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15,16 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.32126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15,16 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.33126 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19,78 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K0659.33146 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | acier | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | ![Lien CAO](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19,78 €![tarif dégressif](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|