Groupes de marchandise
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D, pré-percé
K0164_D

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Moyeu en acier inoxydable 1.4305 blanc.
Poignée pivotante, acier inoxydable 1.4305 blanc.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Le volant est livré avec la poignée non montée.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0164_D Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D, pré-percé 190 kB

Dessins

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D, pré-percé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatériau pièces en acierD1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K0164.2100X06Davant-trouInox 1.43051006222079M629129829,5193954,7  29,56 €
K0164.2125X08Davant-trouInox 1.430512582621101M634159834244654,7  33,48 €
K0164.2140X08Davant-trouInox 1.430514083025110M8391612838,5275282,2  38,06 €
K0164.2160X10Davant-trouInox 1.4305160103330128M8432012841,330,15782,2  44,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33