HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
K0380

Vis à bille orientable à tête CHC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.Indication de dessin :
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme F : bille avec picots
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0380 Vis à bille orientable à tête CHC 212 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à bille orientable à tête CHC, forme A, à bille pleine

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L1D2L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.10620AM620,81063459 2,36 €
K0380.10630AM630,81063459 2,41 €
K0380.10640AM640,810616459 2,46 €
K0380.10820AM821,21383,55,5615 2,99 €
K0380.10835AM836,21383,55,5615 3,02 €
K0380.10850AM851,2138225,5615 3,07 €
K0380.11025AM1026,716104,57820 3,62 €
K0380.11040AM1041,716104,57820 3,78 €
K0380.11060AM1061,71610287820 3,95 €
K0380.11230AM1232181258,51030 4,60 €
K0380.11250AM1252181258,51030 4,74 €
K0380.11280AM12821812448,51030 5,11 €
K0380.11640AM1643,324166121460 5,88 €
K0380.11660AM1663,324166121460 6,22 €
K0380.11680AM1683,3241636121460 6,86 €
K0380.12050AM2054,230207,5151790 10,72 €
K0380.12080AM2084,2302028151790 11,59 €
K0380.120100AM20104,2302048151790 12,47 €
K0380.12460AM2464,7362491819120 18,65 €
K0380.12490AM2494,73624301819120 22,33 €
K0380.124120AM24124,73624601819120 23,86 €

Vis à bille orientable à tête CHC, forme B, bille avec plat

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.20620BM620103,263459 3,29 €
K0380.20630BM630103,263459 3,32 €
K0380.20640BM640103,2616459 3,40 €
K0380.20820BM820134,583,55,5615 4,10 €
K0380.20835BM835134,583,55,5615 4,20 €
K0380.20850BM850134,58225,5615 4,36 €
K0380.21025BM1025166104,57820 4,74 €
K0380.21040BM1040166104,57820 4,94 €
K0380.21060BM106016610287820 5,14 €
K0380.21230BM1230187,21258,51030 6,66 €
K0380.21250BM1250187,21258,51030 6,90 €
K0380.21280BM1280187,212448,51030 7,45 €
K0380.21640BM16402410,7166121460 9,52 €
K0380.21660BM16602410,7166121460 9,98 €
K0380.21680BM16802410,71636121460 10,66 €
K0380.22050BM20503013,5207,5151790 17,28 €
K0380.22080BM20803013,52028151790 18,04 €
K0380.220100BM201003013,52048151790 18,94 €
K0380.22460BM24603615,82491819120 25,84 €
K0380.22490BM24903615,824301819120 29,36 €
K0380.224120BM241203615,824601819120 30,89 €

Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à picots

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.31025FM1025166104,57820 17,42 €
K0380.31040FM1040166104,57820 17,42 €
K0380.31060FM106016610287820 17,59 €
K0380.31230FM1230187,21258,51030 19,10 €
K0380.31250FM1250187,21258,51030 19,26 €
K0380.31280FM1280187,212448,51030 19,56 €
K0380.31640FM16402410,7166121460 22,48 €
K0380.31660FM16602410,7166121460 22,78 €
K0380.31680FM16802410,71636121460 23,71 €

Vis à bille orientable à tête CHC forme BV, bille avec plat et protection anti-retournement

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.40820BVM820134,583,55,569 10,28 €
K0380.40835BVM835134,583,55,569 10,32 €
K0380.40850BVM850134,58225,569 10,49 €
K0380.41025BVM1025166104,57812 11,17 €
K0380.41040BVM1040166104,57812 11,24 €
K0380.41060BVM106016610287812 11,35 €
K0380.41230BVM1230187,21258,51018 13,06 €
K0380.41250BVM1250187,21258,51018 13,15 €
K0380.41280BVM1280187,212448,51018 13,46 €
K0380.41640BVM16402410,7166121436 16,50 €
K0380.41660BVM16602410,7166121436 16,97 €
K0380.41680BVM16802410,71636121436 17,59 €

Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et protection anti-retournement

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.51025FVM1025166104,57812 21,41 €
K0380.51040FVM1040166104,57812 21,54 €
K0380.51060FVM106016610287812 21,54 €
K0380.51230FVM1230187,21258,51018 23,38 €
K0380.51250FVM1250187,21258,51018 23,54 €
K0380.51280FVM1280187,212448,51018 23,86 €
K0380.51640FVM16402410,7166121436 27,23 €
K0380.51660FVM16602410,7166121436 27,52 €
K0380.51680FVM16802410,71636121436 28,13 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33