HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Douilles : acier de traitement.
Finition :Bruni.Nota :La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage. La bride de centrage dispose d'une course de serrage plus grande. La gamme de produits couvre une plage de serrage de Ø 12 à Ø 30 mm. Afin d'augmenter le centrage, la bride de centrage peut être fixée à l'aide d'une queue de centrage (D2) dans un alésage.
Les brides de centrage avec taraudage conviennent à un système M6 (voir exemple d'application).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0893 Bride de centrage 326 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride de centrage

Élément de serrage et de centrage avec filetage

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageDD1L1D
min.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0893.061215filetage15M6121211,42227,54,892,51,52,2 68,70 €
K0893.061219filetage19M612151424,5324,81242,56 68,70 €
K0893.081624filetage24M8161917,826354,5155410 59,39 €
K0893.081630filetage30M81624233244,571954,510 59,39 €

Élément de serrage et de centrage avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageDD1L2D
min.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0893.0615taraudage15M64121211,42227,54,892,51,52,2 62,28 €
K0893.0619taraudage19M6415121424,5324,81242,56 62,28 €
K0893.0624taraudage24M64191217,826354,5155410 67,66 €
K0893.0630taraudage30M642412233244,571954,510 67,66 €