HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Règles, Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
K0759

Règle en Inox autoadhésive

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox 1.4310.Finition :Naturelle.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0759 Règle en Inoxautoadhésive 144 kB

Dessins (aperçu complet)

Règle en Inoxautoadhésive

Règle en Inox, autoadhésive

plus d'infos

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationType de produitPosition
d'implantation
Point zéroDivisionGraduationBHLCAOAcc.PrixCommander
K0759.000010X0300autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen dessous151300 10,48 €
K0759.000010X0500autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen dessous151500 17,69 €
K0759.000010X0700autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen dessous151700 24,91 €
K0759.000010X1000autoadhésifRèglehorizontalà gauche1 mmen dessous1511000 41,22 €
K0759.010010X0300autoadhésifRègleverticalau-dessus1 mmà gauche151300 10,48 €
K0759.010010X0500autoadhésifRègleverticalau-dessus1 mmà gauche151500 17,69 €
K0759.010010X0700autoadhésifRègleverticalau-dessus1 mmà gauche151700 24,91 €
K0759.010010X1000autoadhésifRègleverticalau-dessus1 mmà gauche1511000 41,22 €

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

plus d'infos

Dessins

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

Sélection/filtre d'articles

Référence
autoadhésif
Type de produitPosition
d'implantation
Point zéroGraduationBHCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33