Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox petit modèle
K1351

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps Inox 1.4404.
Actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1351 Verrou quart de tour en Inox petit modèle 178 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1351.1718carré 7 mm2818 24,14 €
K1351.1818carré 8 mm2818 24,14 €
K1351.4318double empreinte 3 mm2818 25,18 €
K1351.4518double empreinte 5 mm2818 25,40 €
K1351.0018papillon2818 26,52 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

A=Entraxe des lamesA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

CAOAcc.PrixCommander
K1340.450606182428384845 2,76 €
K1340.450808202630405045 2,76 €
K1340.4510010222832425245 2,76 €
K1340.4514014263236465645 2,76 €
K1340.4516016283438485845 2,76 €
K1340.4518018303640506045 2,76 €
K1340.4520020323842526245 2,76 €
K1340.4522022344044546445 2,76 €
K1340.4524024364246566645 2,76 €
K1340.4526026384448586845 2,76 €
K1340.4528028404650607045 2,76 €
K1340.4532032445054647445 2,76 €
K1340.4550050626872829245 2,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33