HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour inox avec poignée en L
K1359

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour : inox 1.4401.
Clenche: inox 1.4301.
Finition :naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en L Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-assemblé. Indice de protection IP65. Merci de commander séparément la lame d'aiguille dans la version souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec ce corps.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1359 Verrou quart de tour inox avec poignée en L 155 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1359.118Poignée en L3218 80,12 €
K1359.218Poignée en L verrouillable3218 88,49 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060645 2,39 €
K1340.45080845 2,39 €
K1340.451001045 2,39 €
K1340.451401445 2,39 €
K1340.451601645 2,39 €
K1340.451801845 2,39 €
K1340.452002045 2,39 €
K1340.452202245 2,39 €
K1340.452402445 2,39 €
K1340.452602645 2,39 €
K1340.452802845 2,39 €
K1340.453203245 2,39 €
K1340.455005045 2,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33