Groupes de marchandise
Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1317

Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques Inox 1.4404.
Joint d'arbre 70 EPDM 295.

Finition :Poli finition miroir.Nota :

Manette indexable destinée au domaine sanitaire. La poignée complètement fermée et le joint empêchent toute contamination à l'intérieur de la manette. De plus, l'insert est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.

Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.

La manette peut tourner librement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Son ouverture involontaire est impossible. Lorsqu'elle est montée sur des composants vibrants, la denture est protégée contre l'usure.

Sur demande :Autres longueurs de filetage, filetage en pouces.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1317 Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 341 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 206 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

Dessins

Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 37,62 €
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 38,12 €
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 38,86 €
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 39,62 €
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 39,01 €
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 39,54 €
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 40,27 €
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 41,03 €
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 39,81 €
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 40,48 €
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 41,20 €
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 42,09 €
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 43,00 €
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 43,48 €
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 43,95 €
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 44,44 €
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 44,92 €
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 45,43 €
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 45,92 €
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 46,93 €
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 47,94 €
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 44,87 €
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 45,46 €
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 46,02 €
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 46,61 €
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 47,21 €
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 48,37 €
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 49,57 €
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 46,61 €
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 47,52 €
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 48,42 €
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 49,31 €
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 51,12 €
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 52,92 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33