Groupes de marchandise
Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi.
K0544

Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières galvanisées zinguées et passivées bleu.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques à extension intégrale, la course est identique à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Maintien en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Pour un montage horizontal, la valeur inférieure. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 10 000 ou 100 000 cycles.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0544 Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi. 164 kB

Dessins

Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3Course
S
LPortance par paire
(10 000 cycles) en kg
Résistance à la charge
par paire
(100 000 cycles) en kg
Portance
par paire en kg
horizontal
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0544.10800-22444867280080014512030fin de série 146,68 €

Remarque(s) concernant cet article

Remarque : 

Vous trouverez ici les produits qui quitteront bientôt notre gamme ainsi que les offres spéciales.

Vendues par paire
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33