Manette fixe
Les manettes fixes sont principalement utilisées pour des applications de serrage simples. La manette doit disposer d'un certain espace de mouvement pour permettre le pivotement à 360 degrés. La poignée est généralement en plastique renforcé de fibre de verre. La classe de résistance des pièces en acier est 5.8. Les manettes fixes existent en version filetées ou taraudées. Ces produits sont également disponibles avec un carré femelle ou un alésage. Pour répondre à vos besoins, nous proposons aussi des manettes indexables adaptées en plusieurs tailles.
Vous trouverez toutes les manettes KIPP ici.