Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en L
K1359

Verrou quart de tour en Inox avec poignée en L

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.
Poignée polie.
Nota :Verrou quart de tour avec poignée en L. Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Merci de commander séparément la came dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce corps.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1359 Verrou quart de tour en Inox avec poignée en L 172 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox avec poignée en L

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox avec poignée en L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1359.118poignée en L3218 92,26 €
K1359.218poignée en L verrouillable3218 101,88 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

A=Entraxe des lamesA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

CAOAcc.PrixCommander
K1340.450606182428384845 2,76 €
K1340.450808202630405045 2,76 €
K1340.4510010222832425245 2,76 €
K1340.4514014263236465645 2,76 €
K1340.4516016283438485845 2,76 €
K1340.4518018303640506045 2,76 €
K1340.4520020323842526245 2,76 €
K1340.4522022344044546445 2,76 €
K1340.4524024364246566645 2,76 €
K1340.4526026384448586845 2,76 €
K1340.4528028404650607045 2,76 €
K1340.4532032445054647445 2,76 €
K1340.4550050626872829245 2,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33