|
|
K1257Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué. Inox naturel. Poignée plastique résistante à l'huile.Nota :Pour les modèles K1257.011200 et K1257.023400, un patin en néoprène est compris dans la livraison.Accessoires :K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Gabarit des perçages | Angle d'ouverture du bras de fixation | Angle d'ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de retenue F1 N | Force de retenue F2 N | Force de serrage F3 N | Force de serrage F4 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1257.011200 | acier | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 15,55 € | | K1257.023400 | acier | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 | | | 30,74 € | | K1257.111200 | acier inoxydable | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 | | | 28,87 € | |
Référence | Matière du corps de base | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1257.011200 | acier | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 | | | 15,55 € | | K1257.023400 | acier | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 | | | 30,74 € | | K1257.111200 | acier inoxydable | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 | | | 28,87 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|