|
|
K1442Broche de pression rigide |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyamide, acier ou Inox.Finition :Broche et écrous zingués. K1442.204020 en nylon.Nota :La broche de pression dont réf. K1442.204020 est livrée avec un écrou.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | M | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1442.204020 | polyamide | A | M4 | 20 | | | 0,86 € | | K1442.004025 | acier | A | M4 | 25 | | | 0,58 € | | K1442.004040 | acier | A | M4 | 40 | | | 0,58 € | | K1442.005035 | acier | A | M5 | 35 | | | 0,64 € | | K1442.006025 | acier | A | M6 | 25 | | | 0,82 € | | K1442.006050 | acier | A | M6 | 50 | | | 0,88 € | | K1442.008040 | acier | A | M8 | 40 | | | 0,94 € | | K1442.008060 | acier | A | M8 | 60 | | | 1,01 € | | K1442.010050 | acier | A | M10 | 50 | | | 2,51 € | | K1442.010080 | acier | A | M10 | 80 | | | 2,82 € | | K1442.012075 | acier | A | M12 | 75 | | | 3,13 € | | K1442.012100 | acier | A | M12 | 100 | | | 3,24 € | | K1442.016150 | acier | A | M16 | 150 | | | 10,04 € | | K1442.104020 | acier inoxydable | A | M4 | 20 | | | 1,09 € | | K1442.105030 | acier inoxydable | A | M5 | 30 | | | 1,54 € | | K1442.105035 | acier inoxydable | A | M5 | 35 | | | 1,88 € | | K1442.106040 | acier inoxydable | A | M6 | 40 | | | 2,12 € | | K1442.106050 | acier inoxydable | A | M6 | 50 | | | 2,12 € | | K1442.108060 | acier inoxydable | A | M8 | 60 | | | 3,13 € | | K1442.110080 | acier inoxydable | A | M10 | 80 | | | 5,08 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|