Groupes de marchandise
Roulette pivotante ou fixe modèle standard
K1762

Roulette pivotante ou fixe modèle standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1762 Roulette pivotante ou fixe modèle standard 438 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe modèle standard
Roulette pivotante ou fixe modèle standard

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1HLL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.100371Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux32-6085100912510080170 35,98 €
K1762.125371Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux37-6085125915010080200 43,46 €
K1762.160501Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux50758011016011195140105350 74,77 €
K1762.200501Roulette fixesans système de blocagepalier à rouleaux50758011020011235140105400 92,96 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.10037Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux3632-608510091251008086170 39,53 €
K1762.12537Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux4037-6085125915010080102,5200 50,74 €
K1762.16050Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux6050758011016011195140105140350 86,18 €
K1762.20050Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux6550758011020011235140105165400 103,26 €

Roulette pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante avec « stop fix »
Roulette pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3632-608510091251008086170 64,48 €
K1762.125372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037-6085125915010080102,5200 72,13 €
K1762.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6050758011016011195140105140350 116,48 €
K1762.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011235140105165400 132,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33