|
|
K1772Roulette pivotante ou fixe modèle lourd |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.Finition :Tôle d’acier : emboutie. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l’abrasion. Axe vissé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | Type de palier | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1772.07532 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 72,67 € | | K1772.075323 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 116,48 € | | K1772.10037 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 88,70 € | | K1772.100373 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 128,75 € | | K1772.12540 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 106,14 € | | K1772.125403 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 150,65 € | | K1772.15050 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 130,69 € | | K1772.150503 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 165,78 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | Type de palier | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1772.075322 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 117,35 € | | K1772.075325 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 153,29 € | | K1772.100372 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 126,94 € | | K1772.100375 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 167,56 € | | K1772.125402 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 143,89 € | | K1772.125405 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 188,76 € | | K1772.150502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | palier lisse | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 169,50 € | | K1772.150505 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 202,98 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|