Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique
K1834

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps et doigt en acier.
Repère de verrouillage en aluminium.
Tête rotative en thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps et doigt nickelés.
Repère de verrouillage anodisé, rouge.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Si le repère de verrouillage est visible, le doigt est soit complètement déverrouillé, soit seulement partiellement verrouillé.

Option de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 avec la forme A pour plaques d'épaisseur entre 6 et 14 mm et avec la forme B pour plaques d'épaisseur entre 6 et 15 mm.
Mode d'emploi :Forme A :
S'assurer que la tête rotative est en position « OFF » et que le doigt est rétracté.
Glisser la plaque avec la douille sous le doigt d'indexage.
Placer la tête rotative en position « ON » pour serrer.
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Attention : ne pas desserrer le doigt d'indexage lorsque le doigt est soumis à une charge axiale. En raison de la forme conique, il se peut que le doigt ne rentre pas.

Forme B :
Avec la tête rotative en position « OFF », faire coulisser la plaque avec la douille en direction du doigt d'indexage jusqu'à ce que le doigt s'enclenche dans la douille sous la pression du ressort.
La tête rotative se met automatiquement en position « MID ».
Pour terminer le serrage, déplacer la tête rotative de « MID » à « ON » jusqu'à entendre un clic.
Accessoires :Douilles de perçage K1835.Contenu de la livraisonLes vis de fixation sont incluses dans la livraison.Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Position ON
5) Position OFF
6) Repère de verrouillage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1834 Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique 252 kB
 Informations techniques pour doigt d'indexage K1834 243 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K1834.0005A5103,326262010276,53,466-1438,9295,73311 73,24 €
K1834.0007A7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 77,81 €
RéférenceFormeCourse
S
Force
de serrage
N
Résistance
à température
Force de
cisaillement
kN
MCAOAcc.PrixCommander
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 73,24 €
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 77,81 €

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K1834.0107Bavec position centrale7124,93232123384,566-1544,7345,73913 100,72 €
RéférenceFormeCourse
S
Force
de serrage
N
F=Force
du ressort
(N)
Résistance
à température
Force de
cisaillement
kN
MCAOAcc.PrixCommander
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 100,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33