HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985
K1148

Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota :Lors du vissage de l'écrou sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique offre une sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou.

Cette sécurité n'est possible que lorsque l'écrou est entièrement placé sur le raccord fileté. La longueur de vis doit être choisie de façon à ce que au moins deux pas dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, cet écrou ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1148 Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985 175 kB

Dessins

Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps de base
Classe de résistanceD

EHMSWCAOAcc.PrixCommander
K1148.203acier6-8M36,0842,45,5 0,12 €
K1148.204acier6-8M47,6652,97 0,12 €
K1148.205acier6-8M58,7953,28 0,14 €
K1148.206acier8M611,056410 0,24 €
K1148.208acier8M814,3885,513 0,46 €
K1148.210acier8M1018,9106,517 0,86 €
K1148.212acier8M1221,112819 1,27 €
K1148.214acier8M1423,9149,522 1,27 €
K1148.216acier8M1626,761610,524 1,44 €
K1148.220acier8M2032,95201430 2,18 €
K1148.224acier8M2439,55241536 3,12 €
K1148.227acier8M2745,2271741 5,50 €
K1148.230acier8M3050,85301946 6,90 €
K1148.306acier10M611,056410 0,30 €
K1148.308acier10M814,3885,513 0,55 €
K1148.310acier10M1018,9106,517 1,06 €
K1148.312acier10M1221,112819 1,42 €
K1148.314acier10M1423,9149,522 1,42 €
K1148.316acier10M1626,761610,524 1,75 €
K1148.320acier10M2032,95201430 2,47 €
K1148.324acier10M2435241536 3,70 €
K1148.327acier10M2745,2271741 6,52 €
K1148.330acier10M3050,85301946 8,71 €
K1148.103acier inoxydable-M36,0842,45,5 0,14 €
K1148.104acier inoxydable-M47,6652,97 0,17 €
K1148.105acier inoxydable-M58,7953,28 0,18 €
K1148.106acier inoxydable-M611,056410 0,34 €
K1148.108acier inoxydable-M814,3885,513 0,60 €
K1148.110acier inoxydable-M1018,9106,517 1,13 €
K1148.112acier inoxydable-M1221,112819 1,51 €
K1148.114acier inoxydable-M1423,9149,522 1,57 €
K1148.116acier inoxydable-M1626,761610,524 1,92 €
K1148.120acier inoxydable-M2032,95201430 2,82 €
K1148.124acier inoxydable-M2439,55241536 4,06 €
K1148.127acier inoxydable-M2745,2271741 7,20 €
K1148.130acier inoxydable-M3050,85301946 11,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33