HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Étau autocentrant, largeur de mors 65 mm
K1236

Étau autocentrant, largeur de mors 65 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et logement de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition :Corps de base et logement de mors trempés et rectifiés.Remarques concernant la commande :Livrée avec une manivelle à six pans.
Veuillez commander les mors de serrage séparément.
Nota :• Étau auto-centrant mécanique Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.Montage flexible: Convient pour les systèmes de serrage à point zéro, montage sur la table de la machine ou via une plaque de base sur votre propre système.
Précision de centrage: +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés :- Coulisseau de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Rainures et filetages de fixation pour le logement des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec filetage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du réfrigérant
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1236 Étau autocentrant, largeur de mors 65 mm 263 kB
 Informations techniques pour tendeur centrique 523 kB

Dessins

Étau autocentrant, largeur de mors 65 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1236.065100voir schéma2,95 782,35 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33