Groupes de marchandise
Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm
K1238

Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et logement de mors en acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié de tous les côtés.Propriétés :Les étaux de bridage CNC peuvent être utilisés de plusieurs manières différentes pour réaliser des opérations de serrage :
- Répétabilité égale ou inférieure à 0,01 mm
- Mors fixe dans les 3 axes (X,Y,Z)
- Utilisation verticale directement sur la table de la machine-outils
- Large plage de serrage grâce au mors épaulé
- Repositionnement latéral, avec trous de fixation pour rainures avec pas entre 63 et 100 mm
- Préréglage rapide de la plage de serrage au moyen de goupilles
- Équipement de base avec deux mors à visser et une manivelle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1238 Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm 246 kB
 Informations techniques Étau de bridage CN 424 kB

Dessins

Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBLL1L2L3L4L5H
Plage de serrage
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 2 356,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33