HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce
K1193

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Vis H DIN EN ISO 4017 classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762 classe de résistance 8.8, noire.
Bille polie.
Nota :Les billes de serrage avec calotte relient la pièce à usiner avec le stabilisateur de pièce de manière flexible. Elles permettent un grand degré de liberté de la pièce.Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1193 Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce 154 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 603 kB

Dessins (aperçu complet)

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme A

plus d'infos

Dessins

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1CAOAcc.PrixCommander
K1193.125A25.4M10 85,68 €

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme B

plus d'infos

Dessins

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1CAOAcc.PrixCommander
K1193.225B25.4M10 63,00 €

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C

plus d'infos

Dessins

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1L1SWCAOAcc.PrixCommander
K1193.3251240C25,4M12401990,72 €
K1193.3251640C25,4M164024105,84 €
K1193.3252050C25,4M205030120,96 €
K1193.3252450C25,4M245036126,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33